Handrattsgrundkropp och handtag av termoplast.

Nav och greppaxel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade. Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349 axiellt med passkil.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även