Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Bussning i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Bussning i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även