Handtagsrör av aluminium EN AW-6060 eller rostfritt stål 1.4301.

Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.

Gängbussning av mässing.

Utförande
Handtagsrör anodiserat i naturfärg eller svart resp. i finslipat rostfritt stål.
Mattsvarta hållare.
Anmärkning
Röret sitter stadigt på plasthållarna med klämflikar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även