text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Hus, manövrering och mutter i zinkgods eller plast PA6 GFR 30.
Packning i gummi.
Utförande
Hus, manövrering och mutter förkromade eller svarta.
Anmärkning
Vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90 . Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Vibrationssäkra (utom i plastutförande), en spärr förhindrar att de öppnar sig. Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel K0535.
Tunga för vridreglar i stål K0523.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även