text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Hus och manövrering i zinkgods.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Svart pulverlack vid utförande med vinghandtag.
Anmärkning
Små vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
c) Handtag
d) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel K0535.
Tunga för vridreglar i stål K0519.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även