{"product":{"productId":"agid.12467","price":41.91,"name":"Vridreglar, mutter med tunga"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Anmärkning
Vridreglar med mutter med tunga används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs. Genom att vrida åt höger kan man öka kompressionen stegvis upp till 9,5 mm vid en maximal vridvinkel på 270°.
Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
a) Fyrkant 7 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
Tillbehör
Nyckel K0535
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.