text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Hus och mutter i zinkgods.
Handtag i plast PA6 GF 30.
Packning i gummi.
Utförande
Hus och mutter förkromade.
Handtag svart.
Anmärkning
Vridreglar med vinghandtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 5333).

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i stål K0523.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även