{"product":{"productId":"agid.12462","price":19.18,"name":"Vridreglar låsbara litet utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Nyckel i nysilver.
Nyckel i nysilver.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Nyckel i nysilver.
Nyckel i nysilver.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Anmärkning
Små låsbara vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
På begäran
Låsning med unik nyckel.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i stål K0521.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.