Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med vinghandtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även