Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar med vinghandtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Levereras med standard mutter i rostfritt stål. Den låsbara vridregeln levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Nycklar för vridreglar K1511.
Nycklar för vridreglar K1511.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.