Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Levereras med standard mutter i rostfritt stål. Den låsbara vridregeln levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
Skyddsklass IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.
Skyddsklass IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.