Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Levereras med standardmutter i rostfritt stål. Skyddsklass IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.