Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar i rostfritt stål med manövrering för nyckelvidd 13 mm för applikationer med hygienkrav enligt DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, vatten- och dammskyddade enligt IP69K. Tack vare sin design med runda former och polerad yta, i kombination med materialet som används, är de mycket smutståliga och lätta att rengöra. Tätningen mellan vridregeln och luckan är en fast PUR-skumtätning på undersidan av vridregelns hus.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tillbehör
Nyckel K1335.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även