{"product":{"productId":"agid.32714","price":101.19,"name":"Vridregel rostfritt stål 1.4305, med husdiameter 28 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Skyddsklass IP65. Den nås genom en extra O-ring under manövreringen och en tätning av PUR-skum på huset. Vridreglarna kan byggas in förmonterade.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 7 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel K0535.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.