Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad. Hus med fästmutter och cylinder med platta, inkl. 2 universalnycklar (Euronyckel 1333).

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
1) Packning
Tillbehör
Nycklar för vridreglar K1511.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även