Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Låsbara vridreglar kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Den låsbara vridregeln levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1114.
Nycklar för vridreglar K1511.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även