{"product":{"productId":"agid.12464","price":4.72,"name":"Säkerhetsvridreglar"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och manövrering, mutter och nyckel i zinkgods.
Packning i gummi.
Packning i gummi.
Utförande
Hus och manövrering förkromade eller pulverlackerade i svart.
Nyckel förkromad.
Nyckel förkromad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och manövrering, mutter och nyckel i zinkgods.
Packning i gummi.
Packning i gummi.
Utförande
Hus och manövrering förkromade eller pulverlackerade i svart.
Nyckel förkromad.
Nyckel förkromad.
Anmärkning
Säkerhetsvridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90 . Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Nyckel måste beställas separat. Låset kan endast låsas med en specifik nyckel. Nyckeln kan endast dras ut i låst läge. När låset är öppet fungerar nyckeln som handtag.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Nyckel måste beställas separat. Låset kan endast låsas med en specifik nyckel. Nyckeln kan endast dras ut i låst läge. När låset är öppet fungerar nyckeln som handtag.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
1) Nyckeln kan dras ut i låst läge
2) Nyckeln kan inte dras ut i öppet läge
2) Nyckeln kan inte dras ut i öppet läge
Tillbehör
Tunga för vridreglar i stål K0523.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.