text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Säkerhets-vridregeln är också skak- och vibrationssäker enligt DIN 43668 vid högt presstryck tack vare det inbyggda spärrelementet. Kan inte manövreras utan lämplig nyckel. Nyckeln kan endast dras ut i låst läge. Vridregeln är förmonterad. Utförande höger = stängs moturs. Utförande vänster = stängs medurs. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Självlåsande skruv

Manövrering:
a) Dubbelt ax 5 mm
Tillbehör
Nyckel K0535.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även