{"product":{"productId":"agid.32710","price":55.4,"name":"Kompressions-vridreglar zink"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Packning i gummi.
Packning i gummi.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Packning i gummi.
Packning i gummi.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Anmärkning
Kompressions-vridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs.
Vibrationssäkra, vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Vibrationssäkra, vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Funktioner
När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida 90° dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Kompressionsvägen är 6 mm. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Handtag
e) Trekant 7 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Handtag
e) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel K0535
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.