text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
*Måttet A i mm vid huslängd H = 18 mm, H = 30 mm, H = 40 mm och H = 50 mm.
Tillbehör
Vridreglar zink, långt utförande K1113.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även