Plast termoplast (PU).
Utförande
svart.
Anmärkning
Dammskydd för vridreglar med huvud på max. 32 mm diameter. De ger ökat skydd mot damm och fukt. Om dammskyddet används minskar måttet “A” för vridregeln med 1 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även