{"product":{"productId":"agid.17745","price":342.89,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
- Låselement för att hålla ihop två separata plattor
- Klicksignal vid stängning
- Monteringsmöjlighet Form A: för plattjocklek 6 eller 12 mm
- Fästskruvar ingår
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvarna M2 och M3 ingår.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek 12 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek 12 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Tillbehör
Spännplattor K1062
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.