2 Träffar

Beskrivning

Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Mutter i rostfritt stål.
Utförande
Hus förnicklat eller blankt.
Blank mutter.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 ingår.
Monteringsmöjlighet Form A
för plattjocklek 6 till 10 mm.
Monteringsmöjlighet Form B
för plattjocklek över 10 mm.
Ritningsinformation
1) Platta
2) Spännregel med vred
3) Styrbult
4) Mutter
Tillbehör
Spännregel med vred K1061 eller K1558.

Andra kunder köpte även