{"product":{"productId":"agid.32843","price":228.34,"name":"Tätande kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål FDA-godkända"},"currency":"SEK"}
Material
VMQ (silikongummi), hårdhet 60° +/-5 Shore A, FDA-testad.
spänninsats rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blå, liknande RAL 5015.
Blank spänninsats.
Blank spänninsats.
Visa mer
Visa mindre
Tätande kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål, FDA-godkända, form A
från
268,63 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål, FDA-godkända, form B
från
272,40 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
VMQ (silikongummi), hårdhet 60° +/-5 Shore A, FDA-testad.
spänninsats rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blå, liknande RAL 5015.
Blank spänninsats.
Blank spänninsats.
Anmärkning
Förutom att skydda kanter tätar profilerna även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på tätningens form kan den användas inom en mängd olika områden.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30–40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30–40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Temperaturområde
-50 °C till +200 °C.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer kantskyddsprofilen till automatiskt, även runt radier och böjar. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.