{"product":{"productId":"agid.32842","price":220.38,"name":"Kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål, FDA-godkända, form B"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
VMQ (silikongummi), hårdhet 60° +/-5 Shore A, FDA-testad.
spänninsats rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blå, liknande RAL 5015.
Blank spänninsats.
Blank spänninsats.
Anmärkning
Kantskyddsprofilerna används för att skydda, omsluta och göra plåtkanterna snyggare så att de inte behöver bearbetas mer.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Temperaturområde
-50 °C till +200 °C.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer kantskyddsprofilen till automatiskt, även runt radier och böjar. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.