{"product":{"productId":"agid.34211","price":51.44,"name":"Kabelgenomföringsplattor"},"currency":"SEK"}
Material
Ram i polyamid PA66 GF25 V-0.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Utförande
Svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Ram i polyamid PA66 GF25 V-0.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Kabelgenomföringsplattorna passar för genomföring av ledningar utan kontakter (ej förtillverkade ledningar). De kan användas till kablar, ledningar, slangar trycklufts- och hydraulledningar.
Ledningarna kan föras in utan man behöver göra hål först. Elastomerplattan anpassar sig till ledningarna och ger optimal tätning och dragavlastning. Genomföringar som inte behövs förblir slutna och tätade.
Finns med olika genomföringar och som blindplatta.
Kapslingsklass IP66.
Certifikat / Uppfyllda normer:
UL 514B
UL / CSA file E140310
Ledningarna kan föras in utan man behöver göra hål först. Elastomerplattan anpassar sig till ledningarna och ger optimal tätning och dragavlastning. Genomföringar som inte behövs förblir slutna och tätade.
Finns med olika genomföringar och som blindplatta.
Kapslingsklass IP66.
Certifikat / Uppfyllda normer:
UL 514B
UL / CSA file E140310
Temperaturområde
-30 °C till +100 °C
Montage
För monteringsurtag 36 x 112 mm.
Kabelgenomföringsplattorna kan hakas fast med snäppfästen i urtaget utan verktyg (för plåttjocklekar på 1,5 - 2,0 mm).
För plåttjocklekar över 2,0 mm eller om skruvfäste krävs kan kabelgenomföringsplattorna skruvas fast med M5-skruv i hålen.
Kabelgenomföringsplattorna kan hakas fast med snäppfästen i urtaget utan verktyg (för plåttjocklekar på 1,5 - 2,0 mm).
För plåttjocklekar över 2,0 mm eller om skruvfäste krävs kan kabelgenomföringsplattorna skruvas fast med M5-skruv i hålen.
Ritningsinformation
1) Montageöppning
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.