{"product":{"productId":"agid.34212","price":2.84,"name":"Kabelgenomföring EPDM"},"currency":"SEK"}
Material
EPDM.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
EPDM.
Utförande
svart.
Anmärkning
Kabelgenomföring används för genomdragning av kablar i kopplingsskåp, hus och säkringsskåp. De gör att kablar enkelt dras genom utgångar och öppningar. De är lätta att arbeta med och skyddar mot vassa kanter. Användning av kabelgenomföringar ger en viss dragavlastning för kablarna.
EPDM har ett mycket gott motstånd mot åldrande även om det utsätts för hög UV- och ozonbelastning (t.ex. utomhus). Andra positiva egenskaper med EPDM är den höga elasticiteten och den utmärkta kemiska tåligheten. EPDM är tåligt mot syre och utspädda syror, men inte mot mineraloljeprodukter.
EPDM har ett mycket gott motstånd mot åldrande även om det utsätts för hög UV- och ozonbelastning (t.ex. utomhus). Andra positiva egenskaper med EPDM är den höga elasticiteten och den utmärkta kemiska tåligheten. EPDM är tåligt mot syre och utspädda syror, men inte mot mineraloljeprodukter.
Temperaturområde
-40 °C till +125 °C.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.