Mässing.
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Sexkantmuttrar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För säker fastsättning av EMC-kabelförskruvningar och tillbehörsdelar. Med skärande kanter som tar sig igenom lack- och pulverlackerade ytskikt för optimal kontakt vid potentialutjämning.
Temperaturområde
-60 °C till +200 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även