{"product":{"productId":"agid.34188","price":5.33,"name":"Kabelförskruvningar i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Polyamid (PA6).
Tätningsring CR/NBR.
Tätningsring CR/NBR.
Utförande
Ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyamid (PA6).
Tätningsring CR/NBR.
Tätningsring CR/NBR.
Utförande
Ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Kabelförskruvningar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. Tätning och dragavlastning genom invändiga lameller och tätningsring.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelförskruvningarna används för att föra in fast dragna kablar och ledningar i hus, fördelare och anslutningslådor.
På kabelförskruvningar med platta tätningar kan det uppstå missfärgningar på kabelförskruvningens stödyta. Dessa påverkar inte komponentens funktion och syns inte när de är monterade.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelförskruvningarna används för att föra in fast dragna kablar och ledningar i hus, fördelare och anslutningslådor.
På kabelförskruvningar med platta tätningar kan det uppstå missfärgningar på kabelförskruvningens stödyta. Dessa påverkar inte komponentens funktion och syns inte när de är monterade.
Temperaturområde
Statiskt: -40 °C till +100 °C.
Dynamiskt: -20 °C till +100 °C.
Dynamiskt: -20 °C till +100 °C.
Ritningsinformation
1) Packning från M32x1,5
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.