{"product":{"productId":"agid.34199","price":208.64,"name":"Kabelförskruvningar EMC i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Lamellinsats polyamid (PA6).
Tätningsring CR/NBR.
O-ring NBR.
Utförande
Förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Lamellinsats polyamid (PA6).
Tätningsring CR/NBR.
O-ring NBR.
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Kabelförskruvningar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För skärmade kablar och ledningar. Tätning och dragavlastning genom invändiga lameller och tätningsring.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelförskruvningarna används för att föra in fast dragna kablar och ledningar i hus, fördelare och anslutningslådor.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelförskruvningarna används för att föra in fast dragna kablar och ledningar i hus, fördelare och anslutningslådor.
Temperaturområde
Statiskt: -40 °C till +100 °C.
Dynamiskt: -20 °C till +100 °C.
Dynamiskt: -20 °C till +100 °C.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.