{"product":{"productId":"agid.34208","price":3.29,"name":"Gängade pluggar i plast, runda"},"currency":"SEK"}
Material
Polyamid (PA6).
Tätning CR.
Tätning CR.
Utförande
Plast ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyamid (PA6).
Tätning CR.
Tätning CR.
Utförande
Plast ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Gängade pluggar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För säker förslutning av gängade eller genomgående hål som inte används.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.