{"product":{"productId":"agid.34209","price":8.33,"name":"Gängade pluggar i mässing, runda"},"currency":"SEK"}
Material
Mässing.
O-ring NBR
O-ring NBR
Utförande
Förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Mässing.
O-ring NBR
O-ring NBR
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Gängade pluggar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För säker förslutning av gängade eller genomgående hål som inte används.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.