{"product":{"productId":"agid.154","price":879.68,"name":"Kilspännare i stål, med arbetsmån"},"currency":"SEK"}
Material
Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment seghärdade, svarta.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment seghärdade, svarta.
Anmärkning
Det unika med de här kilspännarna är deras arbetsmån. Den extra längden gör det möjligt att arbeta in anpassade konturer i arbetsstyckesgeometrin. Dessutom gör funktionsprincipen att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan användas för faststpänning i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in förflyttar sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Kilspännarna kan användas för faststpänning i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in förflyttar sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Observera
Det speciella med dessa kilspännare är att de har en arbetsmån på 3 mm per spännback i utförande M8 och 5 mm i utförande M10, M12 och M16.
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 6912
1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Mothåll
4) Bottenplatta
5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder
1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Mothåll
4) Bottenplatta
5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.