{"product":{"productId":"agid.1465","price":763.86,"name":"Spänndornar"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i konstruktionsstål, skruv med koniskt huvud i sätthärdningsstål.
Utförande
Hus brunerat.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i konstruktionsstål, skruv med koniskt huvud i sätthärdningsstål.
Utförande
Hus brunerat.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Anmärkning
Spänndornen är speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade delar. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.
Låg modell – inga störande spännjärn.
Spänns med insexnyckel eller hydrauliskt.
* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Låg modell – inga störande spännjärn.
Spänns med insexnyckel eller hydrauliskt.
* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Montage
Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till arbetsstyckets innerdiameter.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Ritningsinformation
1) Skruv med koniskt huvud
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.