{"product":{"productId":"agid.30714","price":252.49,"name":"Spänndornar för små hål, för automatiserat spännande"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spänndorn används i små hål (icke genomgående hål eller genomgående hål) för att positionera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker underifrån, manuellt eller automatiserat med tryckluft eller hydraulik.
De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
Tekniska data
Den maximala dragkraften på max. kN som anges i tabellen gäller dragbult D4.
Montage
Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas. Vidga i så fall spänndornet ca 0,2 mm (spänning) över diametern i viloläge genom att fästa dragstången (knappskruv med krysshuvud) med den medföljande sexkantmuttern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.