{"product":{"productId":"agid.22634","price":208.43,"name":"Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål.
Utförande
Gripspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart.
Bricka blåkromaterad.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade.
Bricka blåkromaterad.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Med det patenterade spännsystemet positioneras två komponenter formslutande utan verktyg och spänns ihop. Spännområdet och -kraften är inställbara.
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål.
Utförande
Gripspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart.
Bricka blåkromaterad.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade.
Bricka blåkromaterad.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade.
Anmärkning
Spännkraften kan ställas in individuellt på koniska tryckdelen med en skruvmejsel. Som förinställning rekommenderas att excenterspaken är lodrät när spänndornen ligger i hålet.
Spännsystemets funktion har utprovats i borrhål med tolerans H7. Alla värden gällande hållkraft och riktvärden anges utan säkerhetsfaktor.
Användaren måste kontrollera lämpligheten för respektive användning.
Spännsystemets funktion har utprovats i borrhål med tolerans H7. Alla värden gällande hållkraft och riktvärden anges utan säkerhetsfaktor.
Användaren måste kontrollera lämpligheten för respektive användning.
Fördelar
Två komponenter kan sammanfogas utan verktyg. Komponenterna är optimalt centrerade i spänt tillstånd. Genom den kompakta formen kan spänndornen med excenterspak även användas i bottenhål. Hålen behöver inte ha några speciella mått. Inte heller ytan eller formen behöver ha några speciella egenskaper.
Funktionsprincip
Spännsystemet är öppet när det placeras i hålet. I början av stängningen expanderar spänndornen och fäster i den undre komponenten. Det integrerade fjäderpaketet ger en neddragande effekt som håller ihop de båda komponenterna i slutet av stängningen.
Ritningsinformation
1) Aktiverad
2) Ej aktiverad
2) Ej aktiverad
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.