Skalor, libeller
Skalor och nivåflaskor är viktiga verktyg inom olika användningsområden, t.ex. inom byggbranschen, maskinteknik och snickeri. Skalorna fungerar som exakta positionsvisare och gör det möjligt att läsa av mätningar exakt. De finns i olika material, t.ex. aluminium eller rostfritt stål, och kan vara antingen självhäftande eller borrade. Nivåflaskan, antingen i burk- eller rörvariant, gör det möjligt att kontrollera horisontella riktningar. Med alternativ som skruvmonterade fästen eller plasthöljen erbjuder de ett brett utbud av lösningar för exakta mätningar.
Har lagts till i din varukorg