Led i zinkgods.
Fixeringar i zinkgods.
Distansringar i rostfritt stål.
Gängbussningar och försänkta skruvar i stål.
Utförande
Led lackerad i aluminiumfärg.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Anmärkning
Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.

I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även