{"product":{"productId":"agid.17192","price":61.06,"name":"Klämvinkel Form A"},"currency":"SEK"}
- För hopmontering av två profiler av samma modell
- Kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren när skruven lossas
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
Beskrivning
Material
Klämvinkel i zinkgods.
Utförande
Klämvinkeln lackerad i aluminiumfärg.
Anmärkning
Klämvinklarna är lämpliga för hopmontering av två profiler av samma modell, vars sidoytor är i kontakt med varandra och som korsar varandra i valfri vinkel.
När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.
Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.
Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.