Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med utvändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med invändig kugg (0484, K0486 eller K0487) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0492 användas.
Montage
K0485.18 kan byggas ihop med skruvförbindningen M6-DIN985 (K1148) och M6x18 DIN 6912 (K1160) med K0484.18.
K0485.30 kan byggas ihop med skruvförbindningen M8-DIN985 (K1148) och M8x25 DIN 6912 (K1160) med K0484.30.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor K0492
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn