{"product":{"productId":"agid.1987","price":17.97,"name":"Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med invändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med utvändig kugg (K0485) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0492 användas.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0492 användas.
Montage
K0484.18 kan byggas ihop med skruvförbindningen M6-DIN985 (K1148) och M6x18 DIN 6912 (K1160) med K0485.18.
K0484.30 kan byggas ihop med skruvförbindningen M8-DIN985 (K1148) och M8x25 DIN 6912 (K1160) med K0485.30.
K0484.30 kan byggas ihop med skruvförbindningen M8-DIN985 (K1148) och M8x25 DIN 6912 (K1160) med K0485.30.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor K0492
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.