Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot med invändig kugg kan sammanfogas med Ledad fot med utvändig kugg (K0485) till ett ledstycke.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även