Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot kan ställas in steglöst 180°.

* Långhål.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn