Produktbeskrivning
Rörkopplingar, led har kuggning och kan därmed svängas 180° i 15°-steg.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden och ger därmer ännu större frihet vid inställningen.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Kan kombineras med andra rörkopplingar med en storlek på 18 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsor användas.

En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.

Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvarna:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
Tillbehör
- Reduceringshylsor K0492
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även