Elpolerat.
Utförande
Låsspak för fastsättning.
Anmärkning

Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.

På begäran
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
Tillbehör
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även