{"product":{"productId":"agid.1928","price":120.47,"name":"Rörkopplingar, korskoppling, plast"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Korskoppling kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0491 användas.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0491 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor K0491
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.