Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen T-koppling kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0491 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor K0491
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn