text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.

För att göra en förstyvning av två profilrör. Perfekt för fackverkskonstruktioner och diagonalstag för att göra konstruktionen styvare. Eftersom vinkelstaget består av två halvor kan det även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att göra dem stabilare.
Leveransomfattning
2 halvor av vinkelstaget 90°.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.

Artikeln levereras förmonterad.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även