{"product":{"productId":"agid.27373","price":38.15,"name":"T-förbindningar Ø30 typ I med vridsäkring"},"currency":"SEK"}
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För rätvinklig förbindning. T-förbindningen har en integrerad, mycket robust vridsäkring. Den garanterar att profilrör Ø30 alltid sitter säkert och korrekt. Vridsäkringarna kan tas bort med en spårskruvmejsel om så behövs. Det är nödvändigt om runda rör Ø30 ska fästas i T-förbindningen.
T-förbindningen har dessutom ett smalt spår på sidan där det alltid går att kontrollera hur långt rören är instuckna.
För rätvinklig förbindning. T-förbindningen har en integrerad, mycket robust vridsäkring. Den garanterar att profilrör Ø30 alltid sitter säkert och korrekt. Vridsäkringarna kan tas bort med en spårskruvmejsel om så behövs. Det är nödvändigt om runda rör Ø30 ska fästas i T-förbindningen.
T-förbindningen har dessutom ett smalt spår på sidan där det alltid går att kontrollera hur långt rören är instuckna.
Leveransomfattning
2 halvor av T-förbindningen.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.