{"product":{"productId":"agid.27383","price":2.42,"name":"Täcklock för förbindningar Ø30 typ I, Form A"},"currency":"SEK"}
- Lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner
- Täcklock för förbindningar
- Enkla att montera
- Skyddar mot damm och smuts
Beskrivning
Material
Plast PA, glasfiberförstärkt.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Anmärkning
Med täcklocken kan förbindningarnas skruvförband skyddas. Täcklocken monteras utan verktyg och skyddar fördjupningarna mot smuts och damm.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.